Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
262-347 - 4-Leiter-Klemme, ohne Drücker, mit Rastfuß, 1-polig, für Blechdicke 0,6 - 1,2 mm, Befestigungsloch Ø 3,5 mm, 4 mm², CAGE CLAMP®
Stückliste
262-347
BESTNR
Bestell-Nr.
262-347
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
9 - 10 mm
HOEHE
Höhe
23.00 mm
BREITE
Breite
12.00 mm
TIEFE
Tiefe
33.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
4
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
1
FARBE
Farbe
grün-gelb
GEWICHT
Gewicht
6.841 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen