Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
862-503 à 862-2603 - Bornes 4 conducteurs pour la connexion d'appareils pour vis et écrou M3 ou pour vis autotaraudeuse,Ø 2,9 mm par la partie supérieure 3 pôles
Nomenclature
862-1503/999-950
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.5 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
sections
20 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
10 - 11 mm
SPANNUNG
tension de mesure
V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
STROM
ampérage
A
P
Nbre de pôles
3
HOEHE
hauteur
21.40 mm
BREITE
largeur
36.00 mm
TIEFE
profondeur
35.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
12
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
3
FARBE
Couleur
BEMERKUNGEN
Comment
GEWICHT
Poids
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06