Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 8
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
862-504 hasta 862-2604 - Bornas de conexión con 4 conductores hasta aparatos hasta tornillo y tuercy M3 o tornillo autocortante 2,9mm Ø porarriba 4 polos
Lista de materiales
862-1504/999-950
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.5 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
20 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
10 - 11 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
STROM
Intensidad de corriente según
A
P
Número de polos
4
HOEHE
Altura
21.40 mm
BREITE
Ancho
48.00 mm
TIEFE
Profundidad
35.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
16
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
4
FARBE
Color
BEMERKUNGEN
Comment
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD