Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 8
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
862-504 to 862-2604 - 4-CONDUCTOR DEVICE CONNECTORS FOR FIXING SCREW AND NUT 3 MM Ø OR FOR SELF TAPPING SREW 2.9 MM Ø FROM TOP 4 POLE
Lista materiałowa
862-1504/999-950
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.5 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
20 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
10 - 11 mm
SPANNUNG
Measured voltage
V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
STROM
Current intensity
A
P
liczba biegunów
4
HOEHE
wysokość
21.40 mm
BREITE
szerokość
48.00 mm
TIEFE
głębokość
35.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
16
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
4
FARBE
kolor
BEMERKUNGEN
Comment
GEWICHT
masa
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD