Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
862-533 bis 862-2633 - 4-Leiter Geräte-Anschlussklemme 1 Rastfuß pro Pol 3-polig
Stückliste
862-1533/999-950
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.5 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
20 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
10 - 11 mm
SPANNUNG
Spannung
V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
STROM
Strom
A
P
Polzahl
3
HOEHE
Höhe
21.40 mm
BREITE
Breite
36.00 mm
TIEFE
Tiefe
35.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
12
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
3
FARBE
Farbe
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
GEWICHT
Gewicht
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06