카탈로그: WAGO
생성됨: 01.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Changeable level-of-detail functionality considered
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Connection information
Automatic dimensions
End-of-life information included
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 7.1, 8.0, 9.0
electro-technics (ETIM)
ecological informations
WAGO
862-1533/999-950
WAGO
PG 09 - Miniature terminal blocks
Series 862
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg09/serie862/0862-0533_0999-0962.prj},{NB=862-1533/999-950},{BESTNR=862-1533/999-950},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.5 - 4},{QUERSCHNITT2=20 - 12},{ABISOLIERLAENGE=10 - 11},{SPANNUNG=440},{BEMESSSTOSSSPG=MIN},{VERSCHMUTZGRAD=MIN},{STROM=28},{P=3},{HOEHE=21.40},{BREITE=36.00},{TIEFE=35.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=12},{ANZAHLPOTENTIAL=3},{FARBE=schwarz},{BEMERKUNGEN=ERDE-N-L1 | Für Ex e II-Anwendungen geeignet},{RGB=0.17,0.17,0.18,0},{GEWICHT=20.763},{ECLASS71=27-14-11-06},{ECLASS81=27-14-11-06},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/862-1533_999-950},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/862-1533_999-950}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
862-533 to 862-2633 - 4-CONDUCTOR DEVICE CONNECTORS 1 SNAP-IN FOOT PER POLE 3 POLE
Bill of material
862-1533/999-950
BESTNR
Item-No.
862-1533/999-950
862-1533/999-950
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.5 - 4
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
20 - 12
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
10 - 11
mm
SPANNUNG
Measured voltage
440
440
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
STROM
Current intensity
28
28
A
P
No. of poles
3
HOEHE
Height
21.40
mm
BREITE
Width
36.00
mm
TIEFE
Depth
35.00
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
12
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
3
FARBE
Color
schwarz
schwarz
BEMERKUNGEN
Comment
ERDE-N-L1 | Für Ex e II-Anwendungen geeignet
ERDE-N-L1 | Für Ex e II-Anwendungen geeignet
GEWICHT
Weight
20.763
20.763
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청