Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
862-562 à 862-2662 - Bornes 4 conducteurs pour la connexion d'appareils pour vis autotaraudeuse 2,9 mm Ø par le bas 2 pôles
Nomenclature
862-1562/999-950
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.5 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
sections
20 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
10 - 11 mm
SPANNUNG
tension de mesure
V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
STROM
ampérage
A
P
Nbre de pôles
2
HOEHE
hauteur
21.40 mm
BREITE
largeur
24.00 mm
TIEFE
profondeur
35.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
8
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
2
FARBE
Couleur
BEMERKUNGEN
Comment
GEWICHT
Poids
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06