Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
862-8503 a 862-8603 - morsettiera 4 conduttori 862 for vite e dado rapidi M3 o vite autofilettante2,9 mm Ø dall'alto a 3 poli
Lista materiale
862-8503
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.5 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
20 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
10 - 11 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
32 A
P
Numero di poli
3
HOEHE
Altezza
21.40 mm
BREITE
Larghezza
36.00 mm
TIEFE
Profondita
35.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
12
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
3
FARBE
Colore
GEWICHT
Peso
g
BEMERKUNGEN
Comment
N-ERDE-L1
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06