Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
862-9525 a 862-9625 - morsettiera 4 conduttori 862 piede snap-in posizione 2+4 a 5 poli
Lista materiale
862-9525
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.5 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
20 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
10 - 11 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
32 A
P
Numero di poli
5
HOEHE
Altezza
21.40 mm
BREITE
Larghezza
60.00 mm
TIEFE
Profondita
35.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
20
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
5
FARBE
Colore
GEWICHT
Peso
g
BEMERKUNGEN
Comment
ERDE-N-L1-L2-L3
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06