Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
862-9534 bis 862-9634 - 4-Leiter Geräte-Anschlussklemme 1 Rastfuß pro Pol 4-polig
Stückliste
862-9534
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.5 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
20 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
10 - 11 mm
SPANNUNG
Spannung
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
32 A
P
Polzahl
4
HOEHE
Höhe
21.40 mm
BREITE
Breite
48.00 mm
TIEFE
Tiefe
35.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
16
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
4
FARBE
Farbe
GEWICHT
Gewicht
g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
ERDE-N-L1-L2
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06