카탈로그: WAGO
생성됨: 01.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Changeable level-of-detail functionality considered
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Connection information
Automatic dimensions
End-of-life information included
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 7.1, 8.0, 9.0
electro-technics (ETIM)
ecological informations
WAGO
711-155
WAGO
PG 10 - Transformer terminal blocks
Series 711
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg10/serie711/0711-0152_0999-0962.prj},{NB=711-155},{BESTNR=711-155},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 4},{QUERSCHNITT2=28 - 12},{ABISOLIERLAENGE=9 - 10},{SPANNUNG=800},{BEMESSSTOSSSPG=8},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=25},{P=5},{HOEHE=35.00},{BREITE=37.50},{TIEFE=23.50},{ANZAHLKLEMMSTEL=5},{ANZAHLPOTENTIAL=5},{FARBE=grau},{GEWICHT=17.240},{RGB=0.67,0.67,0.67,0},{ECLASS71=27-14-11-10},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/711-155},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/711-155}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
711-152 to 711-160 - Compact transformer terminal block with marker slot for WTB markers
Bill of material
711-155
BESTNR
Item-No.
711-155
711-155
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 4
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 12
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
9 - 10
mm
SPANNUNG
Measured voltage
800
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
8
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
25
A
P
No. of poles
5
5
HOEHE
Height
35.00
mm
BREITE
Width
37.50
37.50
mm
TIEFE
Depth
23.50
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
5
5
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
5
5
FARBE
Color
grau
GEWICHT
Weight
17.240
17.240
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청