Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 9
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
711-172 a 711-180 - Morsetto per trasformatore compatto con zone di marcatura per strisce di marcatura autoadesive o per la marcatura diretta
Lista materiale
711-175
BESTNR
Codice art.
BEZEICHNUNG
Designazione
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
800 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
25 A
P
Numero di poli
HOEHE
Altezza
35.00 mm
BREITE
Larghezza
mm
TIEFE
Profondita
23.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
FARBE
Colore
arancio
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-10
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-10