Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
246-102 - Male connector including M4 screws 20-pole
Lista materiałowa
246-102
BESTNR
Nr zamówienia.
246-102
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
8 - 10 mm
SPANNUNG
Measured voltage
400 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
16 A
P
liczba biegunów
20
HOEHE
wysokość
21.50 mm
BREITE
szerokość
35.80 mm
TIEFE
głębokość
139.60 mm
FARBE
kolor
szara
GEWICHT
masa
62.600 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02