Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
246-141 - Federleiste mit Kodier-/ Verschraubungselementen 10-polig
Stückliste
246-141
BESTNR
Bestell-Nr.
246-141
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
8 - 10 mm
SPANNUNG
Spannung
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
16 A
P
Polzahl
10
HOEHE
Höhe
25.00 mm
BREITE
Breite
42.00 mm
TIEFE
Tiefe
83.60 mm
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
46.400 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02