Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
730-113 - Stiftleiste 3-polig CAGE CLAMP®-Anschluss
Stückliste
730-113
BESTNR
Bestell-Nr.
730-113
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
8 - 9 mm
SPANNUNG
Spannung
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
10 A
P
Polzahl
3
FARBE
Farbe
orange
GEWICHT
Gewicht
9.759 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06