Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
730-113 - PLUG 3 POLE CAGE CLAMP®CONNECTION
Lista materiałowa
730-113
BESTNR
Nr zamówienia.
730-113
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
SPANNUNG
Measured voltage
400 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
10 A
P
liczba biegunów
3
FARBE
kolor
orange
GEWICHT
masa
9.759 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06