Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
750-310 - CC-Link Feldbus-Koppler 156 kBaud ... 10 MBaud digitale und analoge Signale
Stückliste
750-310
BESTNR
Bestell-Nr.
750-310
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
8 - 9 mm
HOEHE
Höhe
65.00 mm
BREITE
Breite
51.00 mm
TIEFE
Tiefe
100.00 mm
FARBE
Farbe
lichtgrau
GEWICHT
Gewicht
209.400 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-07