Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
750-332 - BACnet/IP Fieldbus Coupler, 4th generation
Bill of material
750-332
BESTNR
Item-No.
750-332
BEZEICHNUNG
Description
BACnet/IP Fieldbus Coupler
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
8 - 9 mm
HOEHE
Height
100.00 mm
BREITE
Width
61.50 mm
TIEFE
Depth
64.70 mm
FARBE
Color
light gray
GEWICHT
Weight
152.600 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-22-07
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-22-07
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型