Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
750-338/040-000 - Coupleur de bus de terrain CANopen avec connecteur Sub-D pour conditions d'environnemente eXTRèmes 10 kbauds 1 Mbaud signaux digitaux et analogiques
Nomenclature
750-338/040-000
BESTNR
No de produit
750-338/040-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
HOEHE
Hauteur
65.00 mm
BREITE
Largeur
51.00 mm
TIEFE
Profondeur
100.00 mm
FARBE
Couleur
schwarz
GEWICHT
Poids
176.500 g