Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
750-343 - PROFIBUS DP ECO FIELDBUS COUPLER 12 MBaud DIGITAL AND ANALOG SIGNALS
Lista materiale
750-343
BESTNR
Codice art.
750-343
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
5 - 6 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
V
HOEHE
Altezza
65.00 mm
BREITE
Larghezza
50.00 mm
TIEFE
Profondita
97.00 mm
FARBE
Colore
lichtgrau
GEWICHT
Peso
110.425 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-07