Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
750-343 - PROFIBUS DP ECO FIELDBUS COUPLER 12 MBaud DIGITAL AND ANALOG SIGNALS
Bill of material
750-343
BESTNR
Item-No.
750-343
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
5 - 6 mm
SPANNUNG
Measured voltage
V
HOEHE
Height
65.00 mm
BREITE
Width
50.00 mm
TIEFE
Depth
97.00 mm
FARBE
Color
lichtgrau
GEWICHT
Weight
110.425 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-07
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)