Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
750-346 - DeviceNet ECO Feldbus-Koppler 125 ... 500 kBaud digitale und analoge Signale
Stückliste
750-346
BESTNR
Bestell-Nr.
750-346
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
5 - 6 mm
HOEHE
Höhe
65.00 mm
BREITE
Breite
50.00 mm
TIEFE
Tiefe
97.00 mm
FARBE
Farbe
lichtgrau
GEWICHT
Gewicht
115.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-07
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD