Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
750-354/000-001 - EtherCAT®, ID-Switch fieldbus coupler 100 Mbits/s Señales digitales y analógicas
Lista de materiales
750-354/000-001
BESTNR
Item-No.
750-354/000-001
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
5 - 6 mm
HOEHE
Altura
65.00 mm
BREITE
Ancho
50.00 mm
TIEFE
Profundidad
97.00 mm
FARBE
Color
gris claro
GEWICHT
Peso
100.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-07
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-26-07