Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
750-354/000-002 - Fieldbus Coupler EtherCAT ID Switch Diagnostics
Lista materiale
750-354/000-002
BESTNR
Codice art.
750-354/000-002
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
5 - 6 mm
HOEHE
Altezza
65.00 mm
BREITE
Larghezza
50.00 mm
TIEFE
Profondità
97.00 mm
FARBE
Colore
grigio chiaro
GEWICHT
Peso
100.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-07
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-26-07