Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
750-354/000-002 - Fieldbus Coupler EtherCAT ID Switch Diagnostics
Lista materiałowa
750-354/000-002
BESTNR
Nr zamówienia.
750-354/000-002
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
5 - 6 mm
HOEHE
wysokość
65.00 mm
BREITE
szerokość
50.00 mm
TIEFE
głębokość
97.00 mm
FARBE
kolor
jasnoszary
GEWICHT
masa
100.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-07
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-26-07