Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
750-354 - EtherCAT Feldbuskoppler 100 Mbit/s digitale und analoge Signale
Stückliste
750-354
BESTNR
Bestell-Nr.
750-354
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
5 - 6 mm
HOEHE
Höhe
65.00 mm
BREITE
Breite
50.00 mm
TIEFE
Tiefe
97.00 mm
FARBE
Farbe
lichtgrau
GEWICHT
Gewicht
102.880 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-07