Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
750-362/000-001 - Acoplador de bus de campo Modbus TCP, 4ª generación
Lista de materiales
750-362/000-001_HI
BESTNR
Item-No.
750-362/000-001
BEZEICHNUNG
Designación
Acoplador de bus de campo Modbus TCP, 2.5 mm², gris claro
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Grados de detalle
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
8 - 9 mm
HOEHE
Altura
96.80 mm
BREITE
Ancho
49.50 mm
TIEFE
Profundidad
71.90 mm
FARBE
Color
gris claro
GEWICHT
Peso
104.900 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-22-07
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-22-07