Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
750-362/000-001 - Coupleur de bus de terrain Modbus TCP, 4ème génération
Nomenclature
750-362/000-001_HI
BESTNR
No de produit
750-362/000-001
BEZEICHNUNG
Désignation
Coupleur de bus de terrain Modbus TCP, 2.5 mm², gris clair
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
HOEHE
Hauteur
96.80 mm
BREITE
Largeur
49.50 mm
TIEFE
Profondeur
71.90 mm
FARBE
Couleur
gris clair
GEWICHT
Poids
104.900 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-22-07
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-22-07