Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
750-363/040-000 - Coupleur de bus de terrain EtherNet/IP, 4ème génération, ECO
Nomenclature
750-363/040-000
BESTNR
No de produit
750-363/040-000
BEZEICHNUNG
Désignation
Coupleur de bus de terrain EtherNet/IP
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Hauteur
64.70 mm
BREITE
Largeur
49.50 mm
TIEFE
Profondeur
96.80 mm
FARBE
Couleur
gris foncé
GEWICHT
Poids
103.900 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-22-07
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-22-07