Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
750-364/040-010 - Acoplador de bus de campo Modbus TCP M12
Lista de materiales
750-364/040-010
BESTNR
Item-No.
750-364/040-010
BEZEICHNUNG
Designación
Acoplador de bus de campo Modbus TCP M12
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
8 - 9 mm
HOEHE
Altura
100.00 mm
BREITE
Ancho
112.00 mm
TIEFE
Profundidad
71.90 mm
FARBE
Color
gris oscuro
GEWICHT
Peso
213.100 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-22-07
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-22-07