Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
750-365/040-010 - Interfejs sieciowy EtherNet/IP M12, 4. generacja, XTR
Lista materiałowa
750-365/040-010
BESTNR
Nr zamówienia.
750-365/040-010
BEZEICHNUNG
Description
Interfejs sieciowy EtherNet/IP M12
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
HOEHE
wysokość
100.00 mm
BREITE
szerokość
112.00 mm
TIEFE
głębokość
71.90 mm
FARBE
kolor
ciemnoszary
GEWICHT
masa
213.800 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-22-07
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-22-07
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD