Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
750-366 - Acoplador de bus de campo EtherNet/IP, 4ª generación, DLR
Lista de materiales
750-366
BESTNR
Item-No.
750-366
BEZEICHNUNG
Designación
Acoplador de bus de campo EtherNet/IP
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
8 - 9 mm
HOEHE
Altura
100.00 mm
BREITE
Ancho
61.50 mm
TIEFE
Profundidad
64.70 mm
FARBE
Color
gris claro
GEWICHT
Peso
147.300 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-22-07
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-22-07