Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
750-375 - PROFINET IO advanced fieldbus coupler 2-Port-Switch 100 Mbit/s digital, analog and complex signals
Lista de materiales
750-375
BESTNR
Item-No.
750-375
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
8 - 9 mm
HOEHE
Altura
65.00 mm
BREITE
Ancho
62.00 mm
TIEFE
Profundidad
100.00 mm
FARBE
Color
lichtgrau
GEWICHT
Peso
151.500 g
BEMERKUNGEN
Comment
PROFINET IO adv. 2-Port