Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
750-377/025-000 - Feldbuskoppler PROFINET IO advanced ECO 2-Port-Switch 100 Mbit/s digitale, analoge und komplexe Signale
Stückliste
750-377/025-000
BESTNR
Bestell-Nr.
750-377/025-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
5 - 6 mm
HOEHE
Höhe
65.00 mm
BREITE
Breite
51.00 mm
TIEFE
Tiefe
100.00 mm
FARBE
Farbe
lichtgrau
GEWICHT
Gewicht
79.890 g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
PROFINET IO adv. ECO 2-Port/T