Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
750-377/025-000 - PROFINET IO advanced ECO fieldbus coupler 2-Port-Switch 100 Mbit/s digital, analog and complex signals
Lista materiałowa
750-377/025-000
BESTNR
Nr zamówienia.
750-377/025-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
5 - 6 mm
HOEHE
wysokość
65.00 mm
BREITE
szerokość
51.00 mm
TIEFE
głębokość
100.00 mm
FARBE
kolor
lichtgrau
GEWICHT
masa
79.890 g
BEMERKUNGEN
Comment
PROFINET IO adv. ECO 2-Port/T