Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 1 ago 2023.
Parte (i) alternativa (i)
Non sono state specificate parti di ricambio valide. Per domande, si prega di contattare il produttore.
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
750-404 - CONTATORE UP/DOWN DC 24 V, 100 kHz per TS 35 connessione CAGE CLAMP®
Lista materiale
750-404/000-002
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
HOEHE
Altezza
64.00 mm
BREITE
Larghezza
12.00 mm
TIEFE
Profondita
100.00 mm
FARBE
Colore
lichtgrau
GEWICHT
Peso
g
BEMERKUNGEN
Comment
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-05