Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
750-432 - 4-Kanal Digital Eingangsklemme DC 24 V
Stückliste
750-432
BESTNR
Bestell-Nr.
750-432
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
8 - 9 mm
HOEHE
Höhe
64.00 mm
BREITE
Breite
12.00 mm
TIEFE
Tiefe
100.00 mm
FARBE
Farbe
lichtgrau
GEWICHT
Gewicht
47.104 g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
24V DC 3.0 ms / 2-Leiter
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-04