Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
750-432 - MODULO DI INGRESSO DIGITALE 4 CANALI DC 24 V 3,0 ms
Lista materiale
750-432
BESTNR
Codice art.
750-432
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
HOEHE
Altezza
64.00 mm
BREITE
Larghezza
12.00 mm
TIEFE
Profondita
100.00 mm
FARBE
Colore
lichtgrau
GEWICHT
Peso
47.104 g
BEMERKUNGEN
Comment
24V DC 3.0 ms / 2-Leiter
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-04