Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
750-438 - Borne d'entrées digitales à 2 canaux NAMUR Ex i
Nomenclature
750-438
BESTNR
No de produit
750-438
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
HOEHE
Hauteur
64.00 mm
BREITE
Largeur
12.00 mm
TIEFE
Profondeur
100.00 mm
FARBE
Couleur
blau
GEWICHT
Poids
44.100 g
BEMERKUNGEN
Comment
NAMUR EEx i
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-04