Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
750-438 - 2-CHANNEL DIGITAL INPUT MODULE NAMUR Ex i
Bill of material
750-438
BESTNR
Item-No.
750-438
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
8 - 9 mm
HOEHE
Height
64.00 mm
BREITE
Width
12.00 mm
TIEFE
Depth
100.00 mm
FARBE
Color
blau
GEWICHT
Weight
44.100 g
BEMERKUNGEN
Comment
NAMUR EEx i
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-04
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型