Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
750-439/040-000 - 8-Channel Digital Input NAMUR Intrinsically Safe Extreme
Lista materiałowa
750-439/040-000
BESTNR
Nr zamówienia.
750-439/040-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
HOEHE
wysokość
64.00 mm
BREITE
szerokość
24.00 mm
TIEFE
głębokość
100.00 mm
FARBE
kolor
niebieski
GEWICHT
masa
93.800 g
BEMERKUNGEN
Comment
NAMUR Ex i XTR