Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
750-439 - 8-Kanal-Digitaleingangsklemme NAMUR Ex i mit Diagnose
Stückliste
750-439
BESTNR
Bestell-Nr.
750-439
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
8 - 9 mm
HOEHE
Höhe
64.00 mm
BREITE
Breite
24.00 mm
TIEFE
Tiefe
100.00 mm
FARBE
Farbe
blau
GEWICHT
Gewicht
92.700 g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
NAMUR Ex i