Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
750-451 - Modulo di ingresso analogico a 8 canali
Lista materiale
750-451
BESTNR
Codice art.
750-451
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
HOEHE
Altezza
64.00 mm
BREITE
Larghezza
12.00 mm
TIEFE
Profondità
100.00 mm
FARBE
Colore
grigio chiaro
GEWICHT
Peso
47.892 g
BEMERKUNGEN
Comment
RTD, configurable
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-26-01