Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
750-468/040-000 - 4-channel analog input module 0-10 V 750 series XTR - for eXTReme environmental conditions Single-ended
Lista materiałowa
750-468/040-000
BESTNR
Nr zamówienia.
750-468/040-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.25 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
24 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
HOEHE
wysokość
64.00 mm
BREITE
szerokość
12.00 mm
TIEFE
głębokość
100.00 mm
FARBE
kolor
schwarz
GEWICHT
masa
50.000 g
BEMERKUNGEN
Comment
4AI 0-10V DC S.E. / XTR