Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
750-471/040-000 - Ingresso analogico a 4 canali, Tensione/corrente, Ingresso differenziale, 16 bit, Diagnostica, Estrema
Lista materiale
750-471/040-000
BESTNR
Codice art.
750-471/040-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
HOEHE
Altezza
67.80 mm
BREITE
Larghezza
12.00 mm
TIEFE
Profondità
100.00 mm
FARBE
Colore
grigio scuro
GEWICHT
Peso
82.500 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-26-01