Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
750-483 - 2-Kanal Analog Eingangsklemme 0-30 V Differenz-Messeingang
Stückliste
750-483
BESTNR
Bestell-Nr.
750-483
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
8 - 9 mm
HOEHE
Höhe
64.00 mm
BREITE
Breite
12.00 mm
TIEFE
Tiefe
100.00 mm
FARBE
Farbe
lichtgrau
GEWICHT
Gewicht
50.500 g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
0-30V DC Differenz-Messeingang
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-01