Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
750-486/040-000 - 4-Channel Analog Input 0/4 … 20 mA Intrinsically Safe Extreme
Lista materiałowa
750-486/040-000
BESTNR
Nr zamówienia.
750-486/040-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
HOEHE
wysokość
64.00 mm
BREITE
szerokość
24.00 mm
TIEFE
głębokość
100.00 mm
FARBE
kolor
niebieski
GEWICHT
masa
96.500 g
BEMERKUNGEN
Comment
0/4-20 mA Ex i XTR
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-26-01