Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
750-493 - 3-phase power measurement module 1A for DIN 35 rail
Lista materiałowa
750-493
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
HOEHE
wysokość
64.00 mm
BREITE
szerokość
12.00 mm
TIEFE
głębokość
100.00 mm
FARBE
kolor
lichtgrau
GEWICHT
masa
g
BEMERKUNGEN
Comment
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-05