Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
750-514 - Borne de sorties à 2 canaux avec relais AC 125 V, DC 30 V pour rail TS 35
Nomenclature
750-514
BESTNR
No de produit
750-514
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
HOEHE
Hauteur
64.00 mm
BREITE
Largeur
12.00 mm
TIEFE
Profondeur
100.00 mm
FARBE
Couleur
lichtgrau
GEWICHT
Poids
48.465 g
BEMERKUNGEN
Comment
125V AC 0,5 A / Relais 2CO / potentialfrei
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-04