Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
750-516 - 4-CHANNEL DIGITAL OUTPUT MODULE DC 24 V 0.5 A / NEGATIVE SWITCHING
Lista materiałowa
750-516
BESTNR
Nr zamówienia.
750-516
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
HOEHE
wysokość
64.00 mm
BREITE
szerokość
12.00 mm
TIEFE
głębokość
100.00 mm
FARBE
kolor
lichtgrau
GEWICHT
masa
48.000 g
BEMERKUNGEN
Comment
24V DC 0,5 A / negativ schaltend
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-04